Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filterfeinheit | 50,0 µm |
---|---|
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Filtermaterial Element | W=Edelstahl-Drahtgewebe |
Baugröße | 0280 |
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |
Element-Typ | D - Druckelemente |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 50,00 µm |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | Viton |
Weitere Merkmale Element | keine weiteren Merkmale |