0160 R 050 W/HC /-KB

Materialnummer
1262350
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 50,0 µm
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Filtermaterial Element W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Baugröße 0160
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Filterfeinheit 50,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale