0660 R 200 W/HC

Materialnummer
1262372
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 200,0 µm
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Filtermaterial Element W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Baugröße 0660
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Filterfeinheit 200,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale