DFP ON 280 Q C 5 C 1.0 /-B6

Materialnummer
1262435
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 315,0 bar
Filterfeinheit 5,0 µm
Verschmutzungsanzeige C=elektrischer Schalter
Anschlussart Sonderanschluss
Anschlussgröße Sondermass
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 6 bar
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 1,60 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 3/4

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
DFP/DFPF Druckfilter Plattenaufbau
Ersatzteilliste DE

(1.14 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Ersatzteilliste EN

(0 MB)