RF W/HC 330 D G 25 D 1.1 /-L220

Materialnummer
1262667
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 25,0 µm
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 2 Zoll
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 3 bar
weitere Merkmale L220=Lampenspannung 230V
Express Nein
Filterfeinheit 25,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter L220=Lampenspannung 230 V
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumen 2,0 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
RF Rücklauffilter
Ersatzteilliste DE

(1.43 MB)

RF Return Line Filter
Ersatzteilliste EN

(0 MB)