Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Filterfeinheit | 20,00 µm |
Weitere Merkmale Filter | G=Gewindeanschl. im Austritt |
Volumen | 7,20 l |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | SAE DN 65 |