RFM ON 500 B F 10 D 1.0 /-L24-G

Materialnummer
1262763
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter G=Gewindeanschl. im Austritt
Volumen 3,00 l
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1 1/2