Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
---|---|
pmax | 7,0 bar |
Filterfeinheit | 3,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | LZ=optisch/elektrisch |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Anschlussgröße | 50 |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | 3 bar |
weitere Merkmale | DB=VA gemäß Mercedes-Benz |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 3,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Weitere Merkmale Filter | DB=VA gemäß Mercedes-Benz |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumen | 2,0 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

RF Rücklauffilter
Ersatzteilliste
DE
(1.43 MB)

RF Return Line Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.81 MB)