0660 R 003 ON /-KB

Materialnummer
1263023
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 3,0 µm
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Filtermaterial Element ON=Optimicron-Niederdruck
Baugröße 0660
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Filterfeinheit 3,00 µm
Filtermaterial Optimicron®
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale