DFN BN/HC 100 S D 6 LZ 1.1 /-DB

Materialnummer
1263078
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
pmax 400,0 bar
Filterfeinheit 6 µm
Verschmutzungsanzeige LZ=optisch/elektrisch
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 Zoll
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 1=nach DIN 24550
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale DB=VA gemäß Mercedes-Benz
Express Nein
Filterfeinheit 6,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter DB=VA gemäß Mercedes-Benz
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumen 0,5 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
DFN-DFNF-LFN-LFNF Filter DIN 24550
Ersatzteilliste DE

(0 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Ersatzteilliste EN

(0 MB)