0500 R 020 ON /-V-KB

Materialnummer
1263667
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 20,0 µm
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass KB=kein Bypass
Filtermaterial Element ON=Optimicron-Niederdruck
Baugröße 0500
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Filterfeinheit 20,00 µm
Filtermaterial Optimicron®
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale