Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filterfeinheit | 3,0 µm |
---|---|
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Bypass | 6 bar |
Filtermaterial Element | ON=Optimicron-Niederdruck |
Baugröße | 0850 |
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |
Element-Typ | R - Rücklaufelemente |
Filterfeinheit | 3,00 µm |
Filtermaterial | Optimicron® |
Dichtungsmaterial | Viton |
Weitere Merkmale Element | keine weiteren Merkmale |