RF ON 1300 D P 20 A 1.1 /-V

Materialnummer
1263801
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 20,0 µm
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 100
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Norm 0=ohne
Bypass 3 bar
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 13,5 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
RF Rücklauffilter
Ersatzteilliste DE

(1.43 MB)

RF Return Line Filter
Ersatzteilliste EN

(0 MB)