RFM ON 75 B D 10 W 0.0 /-T

Materialnummer
1264163
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 10,0 bar
Filterfeinheit 10,0 µm
Verschmutzungsanzeige W=ohne Anzeigenbohrung
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 Zoll
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 3 bar
weitere Merkmale T=Tankbel.filter integriert
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter T=Tankbel.filter integriert
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 0,6 l
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
RFM Rücklauffilter 2-Loch-Bef.
Ersatzteilliste DE

(0 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Ersatzteilliste EN

(0 MB)

RFM Rücklauffilter 4-Loch-Bef.
Ersatzteilliste DE

(1.33 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Ersatzteilliste EN

(1.3 MB)