Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filterfeinheit | 100,0 µm |
---|---|
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Filtermaterial Element | W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe |
Baugröße | 0240 |
Weitere Merkmale Element | W=für HFA-/HFC-Flüssigkeiten |
Element-Typ | R - Rücklaufelemente |
Filterfeinheit | 100,00 µm |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Weitere Merkmale Element | Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten |