1300 R 003 BN4AM /-V

Materialnummer
1264505
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 3,0 µm
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass 3 bar
Filtermaterial Element BN/AM=Beta/Aquamicron
Baugröße 1300
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Filterfeinheit 3,00 µm
Filtermaterial Betamicron®/Aquamicron® (Glasfaser / Wasserabsorber)
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale