DF BH/HC 240 Q E 3 D 1.0 /-V-L24

Materialnummer
1264856
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial BH/HC=Betamicron-Hochdruck
pmax 315,0 bar
Filterfeinheit 3,0 µm
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussart Sonderanschluss
Anschlussgröße Sondermass
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Filter L24=Lampenspannung 24 V
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumen 0,8 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1 1/4

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
DF...QE-MA Druckfilter seitl. anflansch.
Ersatzteilliste DE

(1.26 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Ersatzteilliste EN

(0 MB)