Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron-Hochdruck |
---|---|
pmax | 315,0 bar |
Filterfeinheit | 3,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | A=ohne VA (Verschl.schraube) |
Anschlussart | Sonderanschluss |
Anschlussgröße | Sondermass |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | KB=kein Bypass |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 3,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Filtermaterial | Betamicron-Hochdruck |
Volumen | 1,5 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1 1/4 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

DF...QE-MA Druckfilter seitl. anflansch.
Ersatzteilliste
DE
(1.26 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Ersatzteilliste
EN
(0 MB)