LF ON 110 I C 10 D 1.0 /-L110-B6

Materialnummer
1265151
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 100,0 bar
Filterfeinheit 10,0 µm
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 6 bar
weitere Merkmale L110=Lampenspannung 115V
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter L110=Lampenspannung 115 V
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 0,42 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 3/4

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
LF/LFF Leitungsfilter
Ersatzteilliste DE

(0 MB)

LF-LFF Inline Filter
Ersatzteilliste EN

(0 MB)