DFP ON 500 Q D 20 C 1.0 /-B6

Materialnummer
1265265
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 315,0 bar
Filterfeinheit 20,0 µm
Verschmutzungsanzeige C=elektrischer Schalter
Anschlussart Sonderanschluss
Anschlussgröße Sondermass
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 6 bar
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 2,30 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
DFP/DFPF Druckfilter Plattenaufbau
Ersatzteilliste DE

(1.14 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Ersatzteilliste EN

(0.59 MB)