0300 RK 015 MM /-V
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1266302
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filterfeinheit | 15 |
---|---|
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Filtermaterial Element | MM=Mobilemicron |
Baugröße | 0300 |
Element-Typ | RK - Rücklauf-Saug-Elemente |
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RKM Rücklauf-Saugfilter Wartung und ET
Ersatzteilliste
DE
(0.41 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.85 MB)
RKM Rücklauf-Saugfilter Wartung und ET
Ersatzteilliste
DE
(0.8 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.42 MB)
MM Mobilemicron® Filterelemente
Produktprospekt
DE
(0.9 MB)
MM Mobilemicron® Filter Elements
Produktprospekt
EN
(0.49 MB)
RKM Rücklauf-Saugfilter. Die neue Generation.
Produktprospekt
DE
(1.22 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktprospekt
EN
(5.25 MB)