RFN BN/HC 630 V M 3 LZ 1.0 /-BO
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1266859
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
pmax | 7 |
---|---|
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 3 |
Anschlussart | ISO-Flansch |
Anschlussgröße | 64 |
Verschmutzungsanzeige | LZ=optisch/elektrisch |
Bypass | 3,5 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 1=nach DIN 24550 |
weitere Merkmale | BO=VA gemäß BMW-Opel |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFN Rücklauffilter DIN 24550
Ersatzteilliste
DE
(1.16 MB)
RFN Tank Top Return Line Filter
Ersatzteilliste
EN
(1.15 MB)