RFLD ON 1301 DAT 10 C 1.0
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1268170
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
pmax | 25 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 10 |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Anschlussgröße | 100 |
Verschmutzungsanzeige | C=elektrischer Schalter |
Bypass | 3 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | A=1tlg. Kugel-Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Guss
Ersatzteilliste
DE
(1.2 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Ersatzteilliste
EN
(1.22 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktprospekt
DE
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktprospekt
EN
(1.04 MB)