RFL ON 1300 C Q 10 C 1.0

Materialnummer
1271759
Zur übergeordneten Produktgruppe
Auf Anfrage
-
Auf Lager
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
pmax 16
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit 10
Anschlussart DIN-Flansch
Anschlussgröße 80
Verschmutzungsanzeige C=elektrischer Schalter
Bypass 3 bar
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Norm 0=ohne
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFL Leitungsfilter Schweiß
Ersatzteilliste DE

(0.92 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Ersatzteilliste EN

(0.46 MB)