FLND BN/HC 160 DDE 25 D 1.2 /-L24-B7
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1273266
Auf Anfrage
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
---|---|
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 1/4 Zoll |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 1=nach DIN 24550 |
Bypass | 7 bar |
weitere Merkmale | L24=Lampenspannung 24V |
pmax | 25,0 |
Filterfeinheit | 25,0 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste
DE
(0.24 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Ersatzteilliste
EN
(1.37 MB)

Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste
DE
(0.74 MB)