FLND W/HC 160 DDE 25 B 1.2 /-B7

Materialnummer
1273875
Zur übergeordneten Produktgruppe
Auf Anfrage
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Verschmutzungsanzeige B=optisch
Filtermaterial W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 1=nach DIN 24550
Bypass 7 bar
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
pmax 25,0
Filterfeinheit 25,0

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste DE

(0.24 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Ersatzteilliste EN

(1.37 MB)

Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste DE

(0.74 MB)