0500 RS 125 W /-SFF

Materialnummer
1281202
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale Element SFF=für SFF-Filter
Element-Typ RS - Saugelemente
Baugröße 0500
Filtermaterial Element W=Edelstahl-Drahtgewebe
Dichtungsmaterial 0=Ohne Dichtung
Bypass KB=kein Bypass
Filterfeinheit 125