FLN W/HC 160 D E 25 B 1.1 /-B7

Materialnummer
1283660
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 25,0 µm
Verschmutzungsanzeige B=optisch
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 1=nach DIN 24550
Bypass 7 bar
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein