FREI BDM 15 N 2 W 1.0
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1285948
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
pmax | 0,0 |
---|---|
Filtermaterial | SI=Silicagel |
Filterfeinheit | 2 |
Anschlussart | Gewinde (NPT) |
Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | W=ohne Anzeigenbohrung |
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BD-BDH-BDL-BDM Belüftungstrockner
Ersatzteilliste
DE
(0.9 MB)
BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Ersatzteilliste
EN
(0.42 MB)