RFD ON 660 DAN 10 D 1.1 /-L24-B6

Materialnummer
1321432
Zur übergeordneten Produktgruppe
Auf Anfrage
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 3 Zoll
Umschaltung A=1tlg. Kugel-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 6 bar
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
pmax 25,0
Filterfeinheit 10,0

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
RFD Umschaltbare Rücklauffilter
Ersatzteilliste DE

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Ersatzteilliste EN

(1.01 MB)