NF ON 2640 D P 5 A 2.0 /-FF

Materialnummer
1321469
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=NF_02640_DAP_ 2_0
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 5,0 µm
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 100
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 3 bar
weitere Merkmale FF=Befestigungsflansch
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 5,00 µm
Weitere Merkmale Filter FF=Befestigungsflansch
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 20,5 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

NF Leitungsfilter

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443341

(3.65 MB)

Filterelemente und Filtrationslösungen für Windkraftanlagen

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000443462

(0 MB)