Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000835839-SWB-000_01 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 420,0 bar |
Filterfeinheit | 10,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | C=elektrischer Schalter |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Anschlussgröße | 32 |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | 6 bar |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumen | 0,8 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | SAE DN 32 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DF/DFF/DFFX Druckfilter
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443354
(1.13 MB)