Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Volumen | 2,20 l |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1 1/2 |