FREI 0240 D 003 BH4HC /-V-SFREE

Materialnummer
1321605
Zur übergeordneten Produktgruppe
Anzahl
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 3,0 µm
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass KB=kein Bypass
Filtermaterial Element BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Baugröße 0240
Weitere Merkmale Element SFREE=Antistatik
Element-Typ D - Druckelemente
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Filtermaterial Betamicron®4
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element Antistatik