FMND BN/HC 400 LDE 10 A 1.2

Materialnummer
1321615
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
pmax 210,0 bar
Filterfeinheit 10,0 µm
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumen 2X2,70 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1 1/4

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

FMND Umschaltb. Leitungsfilter DIN 24550

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443366

(0 MB)