RFLD ON 6520 CBW 10 D 1.0 /-L24

Materialnummer
1321688
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000463962-SWB-000_01
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 16,0 bar
Filterfeinheit 10,0 µm
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussart DIN-Flansch
Anschlussgröße 200
Umschaltung B=Segment-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 3 bar
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter L24=Lampenspannung 24 V
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 2 x 190 / 2 x 275 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße DIN DN 200

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Schweiß

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443340

(1.83 MB)