RFL W/HC 1301 D R 100 B 1.0 /-SAK

Materialnummer
1321793
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=RFL XX 1301 D R XX_A_1_0
Filtermaterial W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 100,0 µm
Verschmutzungsanzeige B=optisch
Anschlussart DIN-Flansch
Anschlussgröße 100
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 3 bar
weitere Merkmale SAK=Schmutzauffangkorb
Express Nein
Filterfeinheit 100,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumen 16 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße DIN DN 100

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFL Leitungsfilter Guss

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443346

(0 MB)