FLND BN/HC 400 DDK 3 D 1.2 /-L24-B7

Materialnummer
1321892
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000697921-SWB-000_01
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 3,0 µm
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 38
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 7 bar
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 3,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter L24=Lampenspannung 24 V
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumen 2 x 3,10 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 40

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Ersatzteilprospekt FLND

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443363

(0 MB)

Ersatzteilprospekt FLND

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000447755

(0.74 MB)