DF BH/HC 110 T C 3 C 1.0 /-SO184
Materialnummer
1322023
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 3,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Filtermaterial | Betamicron-Hochdruck |
Volumen | 0,33 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 3/4 |