FLND BN/HC 40 FDB 10 D 1.1 /-L24-A2.5
Materialnummer
1322268
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Filtermaterial | Betamicron-Niederdruck |
Volumen | 2 x 0,26 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |