RFM ON 661 BMM 10 D 1.0 /-L110
Materialnummer
1322273
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Weitere Merkmale Filter | L110=Lampenspannung 115 V |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumen | 7,20 l |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | SAE DN 65 |