RFLD ON 951 DAT 10 D 1.0 /-L24-A5-B6
Materialnummer
1322400
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Umschaltung | A=Kugel-Umschaltung |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumen | 2 x 13,00 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |