LPF ON 55 E B 10 C 1.0 /-A2-B3
Materialnummer
1322555
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumen | 0,33 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |