DF ON 500 Q E 20 A 1.0 /-B6
Materialnummer
1322677
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Filterfeinheit | 20,00 µm |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumen | 2,3 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1 1/4 |