RF ON 660 V M 10 LZ 1.1 /-V-A5-B6
Materialnummer
1322841
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | Viton |
Weitere Merkmale Filter | A5=Ansprechdruck VA 5 bar |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumen | 6,8 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | SAE DN 65 |
Verschmutzungsanzeige | optisch/elektrisch, 75% und 100% Schaltkontakt |