RFM MM 165 V B 10 E 1.0 /-T
Materialnummer
1323227
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Weitere Merkmale Filter | T=Tankbel.filter integriert |
Filtermaterial | Mobilemicron® |
Volumen | 0,9 l |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1/2 |