1700 R 003 ON /-SFREE

Materialnummer
1323302
Zur übergeordneten Produktgruppe
Auf Anfrage
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Filterfeinheit 3,0
Filtermaterial Element ON=Optimicron-Niederdruck
Baugröße 1700
Weitere Merkmale Element SFREE=Antistatik
Element-Typ R - Rücklaufelemente