RKM MM 251 BTE 10 F 1.0 /-NR
Materialnummer
1323525
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1323525 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RKM MM 251 BTE 10 F 1.0 /-NR |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 10 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 61,90 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 10,30 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | RKM |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 5,50 g |
Pmax | 10 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Druckschalter (Staudruck) |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Nachsaugung |
Baugröße | 251 |
Anschlussart / Anschlussgröße Saugleitung | 2 x CS 1 1/4 |
Anschlussart / Anschlussgröße Rücklaufleitung | 1 x G 1 1/4 |
Weitere Merkmale Filter | NR=Nachsaugventil |
Messung Verschmutzanzeige | Staudruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Mobilemicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 330 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VMF |
Volumen | 3 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 1268079 |
Filtertyp | Rücklauf-Saugfilter, bis 10 bar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 10 bar |
Material Filterkopf | Aluminium |
Material Filtertopf | Stahl |
Inhalt des Druckraumes | 3,80 l |
Öffnungsdruck Bypass | 2,5 bar |
Material Deckel | Polyamid |
Vorspanndruck | 0,5 bar |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache