Materialnummer | 1323532 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFM ON 75 V D 20 E 1.0 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 20,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 15,50 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 21,30 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 17,30 µm |
Kategorie | Vorzug |
Typ | RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung |
Filtertyp | RFM |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 0,90 g |
Pmax | 7 bar |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 75 |
Messung Verschmutzanzeige | Staudruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Typ Verschmutzungsanzeige | VMF |
Volumen | 0,6 l |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 10 bar |
Material Filterkopf | Aluminium |
Material Filtertopf | Polyamid |
Anschlussgröße | G 1 |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Ausbaumaß Element (x) | 150,00 mm |
Verschmutzungsanzeige | Manometer, Anschluss rückseitig (Staudruck) |
Variante Befestigung | 2-Loch |
Gewicht mit Element | 0,90 kg |
Inhalt Druckvolumen | 0,60 l |
Material Deckel | Polyamid |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache