DFP W 160 Q C 25 BM 1.0 /-V-W

Materialnummer
1323580
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial W=Edelstahl-Drahtgewebe
pmax 315,0 bar
Filterfeinheit 25,0 µm
Verschmutzungsanzeige BM=opt. mit man. Rückstell.
Anschlussart Sonderanschluss
Anschlussgröße Sondermass
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale W=Für HFA-/HFC-Flüssigkeit
Express Nein
Filterfeinheit 25,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Filter W=Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Volumen 0,33 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 3/4

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DFP/DFPF Druckfilter Plattenaufbau

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443356

(1.14 MB)